เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNO white/white recessed downlight 8W 37° 3000K CRI90
Faro Barcelona

UNO white/white recessed downlight 8W 37° 3000K CRI90

UNO has a very small design and can illuminate without taking up much space, both visually and on the recessed surface. This white/white downlight, in addition to being perfect for your home, also meets contract and hospitality needs. This UNO recessed light has a color temperature of 3000K, CRI90, an angle of 37° and a power of 8W.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0331930311-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776397484

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0353

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: G

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8W

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 341lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 37°

    Total height: 95

    Total diameter: 50

    MEDIDA DE CORTE: 45

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0331930311-110_-_UNO-white-white-recessed-downlight-8W-37deg-3000K-CRI90
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Lamp
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)