เผยแพร่สินค้าของคุณ
TULIPA downlight adjustable white 7W 3000K CRI90  15°
TULIPA downlight adjustable white 7W 3000K CRI90  15°
    Faro Barcelona

    TULIPA downlight adjustable white 7W 3000K CRI90 15°

    TULIPA is the perfect alternative when quality light and visual comfort are needed. It is a white adjustable recessed light with an aluminum injection frame and high-quality finishes that, thanks to its cut-off and integrated honeycomb, ensures visual comfort. Tulipa has a color temperature of 3000K, an angle of 15°, a power of 7W and a CRI90.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 0339193011

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776360167

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      ERP registration number: 1892649

      Fixing: Ceiling

      Serie: 0335

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: CLU02Q-1204E1-302H6Y5-EC1

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 7W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 366lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 3000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 90°

      Sea Side Suitable: 0

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 0,29

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.0339193011_-_TULIPA-downlight-adjustable-white-7W-3000K-CRI90--15deg
    • Product familyArchitectural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)