เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA Grey surface 112CM 34W 4000K
Faro Barcelona

VIA Grey surface 112CM 34W 4000K

VIA is a gray multifunction luminaire that can be installed either as a pendant or as a surface. Ideal luminaire to illuminate work environments. With a color temperature of 4000K, this luminaire allows you to create pleasant and welcoming atmospheres. Collection designed to generally illuminate any project. 112cm version.
สเปคสินค้า
  • Reference: 041001103

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776173507

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 37W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2500lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 68

    Length: 1136

    Depth: 40

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 75

    Individual box width (MM): 75

    Length individual box (MM): 1150

    Volume Box Ind. Trawl: 0.006469

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.85

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,65

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.041001103_-_VIA-Grey-surface-112CM-34W-4000K
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Lamp
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)165
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)