เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA EVO TRACK 1130 surface black 51W  4000K  Prism  CASAMBI
Faro Barcelona

VIA EVO TRACK 1130 surface black 51W 4000K Prism CASAMBI

Collection designed to generally illuminate any project. VIA EVO TRACK allows the creation of continuous lines of light, with the accessory Ref.040000097 (not included), or build different formats using luminaires or corner accessories. VIA EVO TRACK de51Wes a surface luminaire with a Casambi control system, black in color, with a length of 1130 mm, prismatic and with a color temperature of 4000K.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0410T6002WU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776342378

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 832742

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: 28002936

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 51W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 1400mA CC

    Lumens max: 4285lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 90°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,40

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0410T6002WU_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black-51W--4000K--Prism--CASAMBI
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)140
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)