เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA EVO TRACK 850 surface white 20W  4000K  Prism
VIA EVO TRACK 850 surface white 20W  4000K  Prism
    Faro Barcelona

    VIA EVO TRACK 850 surface white 20W 4000K Prism

    Collection designed to generally illuminate any project. VIA EVO TRACK allows the creation of continuous lines of light, with the accessory Ref.040000097 (not included), or build different formats using luminaires or corner accessories. VIA EVO TRACK de20We is a white surface-mounted luminaire, 850 mm long, prismatic and with a color temperature of 4000K.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 0410T6501U

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776342651

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 832739/832742

      Fixing: Wall

      Serie: 0411

      Body material: Aluminium

      Body finish: White

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: 28002933 / 28002936

      IP: 20

      Type: I

      Power max (W): 20W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Maximum driver info: 600mA CC

      Lumens max: 1786lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 4000K

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 90°

      Total height: 68

      Length: 850

      Depth: 40

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 1,40

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.0410T6501U_-_VIA-EVO-TRACK-850-surface-white-20W--4000K--Prism
    • Product familyArchitectural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)140
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)