เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA EVO TRACK 570 surface white 25W  4000K    DALI
VIA EVO TRACK 570 surface white 25W  4000K    DALI
    Faro Barcelona

    VIA EVO TRACK 570 surface white 25W 4000K DALI

    Collection designed to generally illuminate any project. VIA EVO TRACK allows the creation of continuous lines of light, with the accessory Ref.040000097 (not included), or build different formats using luminaires or corner accessories. VIA EVO TRACK is a white surface-mounted luminaire with a length of 570 mm and a color temperature of 4000K.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 0410T6601D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776342750

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 832742

      Fixing: Wall

      Serie: 0411

      Body material: Aluminium

      Body finish: White

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: 28002936

      IP: 20

      Type: I

      Power max (W): 25W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Maximum driver info: 700mA CC

      Lumens max: 2580lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 4000K

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 110°

      Total height: 68

      Length: 570

      Depth: 40

      Type of dirver regulation: DALI

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 1,40

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.0410T6601D_-_VIA-EVO-TRACK-570-surface-white-25W--4000K----DALI
    • Product familyArchitectural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)140
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)