เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOMIO white surface Ø800 78W opal 3000K CRI80 Casambi
Faro Barcelona

DOMIO white surface Ø800 78W opal 3000K CRI80 Casambi

DOMIO is a family of circular luminaires with pure lines ideal for lighting large spaces such as lobbies, conference rooms and restaurants. This white Ø800mm DOMIO surface luminaire has a color temperature of 3000K, a power of 78W CRI80, an opal diffuser and has a Casambi control system. DOMIO can be installed as a ceiling/wall light slightly separated from the mounting surface, semi-recessed or pendant thanks to its accessory Ref.050000097 (not included).
สเปคสินค้า
  • Reference: 041683011W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776283909

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 78W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 550mA CC

    Lumens max: 8174lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 56°

    Total height: 55

    Depth: 86

    Total diameter: 800

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.149266

    Gross weight of box Ind. Trawl: 16

    Net weight consolidated item: 15,20

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.041683011W_-_DOMIO-white-surface-800-78W-opal-3000K-CRI80-Casambi
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SURFACE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1520
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)