เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA EVO surface 1130 51+21W 3000K black prismatic casambi
Faro Barcelona

VIA EVO surface 1130 51+21W 3000K black prismatic casambi

Collection designed to generally illuminate any project. VIA EVOLUTION allows the creation of continuous lines of light, with the accessory Ref.040000097 (not included), or to build different formats using luminaires or corner accessories. VIA EVOLUTION is a black up&down luminaire with a length of 1130 mm, with a color temperature of 3000K with CRI80, a power of 51+21W, a prismatic diffuser for greater glare control and a casambi control system.
สเปคสินค้า
  • Reference: 042005102WU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284555

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 0411

    IP: 20

    Power max.(W): 51+21W

    Maximum driver info: 1400 + 600mA CC

    Lumens max: 4820lm + 2664lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    Opening degrees: 56°

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

    Net weight consolidated item: 1,80

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.042005102WU_-_VIA-EVO-surface-1130-51-21W-3000K-black-prismatic-casambi
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)180
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)