เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI
Faro Barcelona

PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI

PROOFLINE is a 1200mm waterproof luminaire, with a color temperature of 3000K and a CRI80. One of the main characteristics is that it is multi-power and with a switch you can choose between 24/31/38 and 45W. It has IP65, which gives it high protection against rain and solid bodies. It also has a DALI control system.
สเปคสินค้า
  • Reference: 042483093D-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776548282

    Tariff Item: 9405119090

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0424

    Body material: PP + PC

    IP: 65

    Type: II

    IK: 10

    Power max (W): 45

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 142

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 6369

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 120

    Total height: 80

    Length: 1800

    Depth: 70

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.042483093D-110_-_PROOFLINE-white-watertight-45W-3000K-CRI80-IP65-DALI
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SURFACE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)