เผยแพร่สินค้าของคุณ
TREEWOOD Ash tree floor lamp
Faro Barcelona

TREEWOOD Ash tree floor lamp

Inspired by the Scandinavian design of the 1950s, TREEWOOD, designed by Faro Lab, combines the prominence of the warmth of wood with the robustness of the black metal structure. Its distinctive joint between the legs and the base adapts to large spaces and living rooms. Available with a table, this foot of living room with great presence, has a matte black metal structure and a parchment lampshade. Elegance and practicality in one piece.
สเปคสินค้า
  • Reference: 20056

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776358706

    Tariff Item: 9405219090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2051

    Body material: Ash tree+Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: Ash Tree

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02064

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

    Net weight consolidated item: 5.3

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.20056_-_TREEWOOD-Ash-tree-floor-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPaper
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)