เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOOD RCT Black and wood wall lamp
Faro Barcelona

MOOD RCT Black and wood wall lamp

MOOD RCT is a collection of designer lighting fixtures created by NAHTRANG. This wall light for residential lighting combines a metal body with a wooden base that gives warmth to the room. Charismatic Nordic design, MOOD RCT is designed to illuminate bedrooms and living rooms.
สเปคสินค้า
  • Reference: 20061

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776167575

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1086285

    Fixing: Wall

    Series: 2006

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00118

    IP: 20

    Power max.(W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 67lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 130

    Length: 270

    Depth: 50

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 80

    Individual box width (MM): 150

    Length individual box (MM): 300

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0036

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.615

    PCS: 300

    Net weight consolidated item: 1.428

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.20061_-_MOOD-RCT-Black-and-wood-wall-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.428
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)