เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHAN Beige table lamp
Faro Barcelona

SHAN Beige table lamp

Shan, designed by Pepe Llaudet, is a large-format table lamp made up of three parchment lampshades handmade by local artisans. Its name means "three" in Japanese and its essence is inspired by the architecture and materials of Japanese Zen culture. With simple and pure lines, Shan transcends time and fashion. It is a source of warmth that envelops any space in a cozy and comforting atmosphere.
สเปคสินค้า
  • Reference: 20069

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345478

    Tariff Item: 9405299090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 2008

    Body material: Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: White

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 485

    Length: 600

    Depth: 600

    Total diameter: 600

    Base diameter: 168

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.098

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

    Net weight consolidated item: 0.9

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.20069_-_SHAN-Beige-table-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPaper
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)