เผยแพร่สินค้าของคุณ
TIERRA 520 pendant lamp
Faro Barcelona

TIERRA 520 pendant lamp

The TIERRA collection of pendant lights, designed by Héctor Serrano, combines the beauty of nature with the innovation of 3D printing. Its screen is made with PLA (bioplastic of plant origin); mixed with recycled pine cellulose that gives it a random and ideal texture, giving it an artisanal character. The shapes of this collection evoke the warmth of honeycombs in a subtle and synthetic way, which when lit transform into luminous sculptures thanks to their translucent characteristic. The TIERRA 520 luminaire can be placed individually or combined with the rest of the models in the collection, to create compositions that fill the space with light and presence.
สเปคสินค้า
  • Reference: 20402

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356818

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 2048

    Body material: Steel

    Screen material: PLA+Pine cellulose

    Body finish: Black

    Screen finish: Natural

    Blade finish: Natural

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17478

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10.05

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.20402_-_TIERRA-520-pendant-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองCellulose
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)