เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUANG XS Black/camel table lamp
Faro Barcelona

LUANG XS Black/camel table lamp

LUANG in how they create volumetric objects of great poetics and formal complexity from flat elements. It has a minimalist structure that contrasts deeply with the free and organic appearance of its screen, which, having no structure and being materialized only in papyrus, is illuminated in its entirety. The screen of this model is camel in color providing organic light.
สเปคสินค้า
  • Reference: 23066

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346574

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 2300

    Body material: Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: Black

    Screen finish: Camel

    Blade finish: Camel

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 207

    Length: 203

    Depth: 129

    Additional rods included in the box: No

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.23066_-_LUANG-XS-Black-camel-table-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPaper
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)