เผยแพร่สินค้าของคุณ
HOSHI Black and brushed copper table lamp
HOSHI Black and brushed copper table lamp
HOSHI Black and brushed copper table lamp
HOSHI Black and brushed copper table lamp
    Faro Barcelona

    HOSHI Black and brushed copper table lamp

    HOSHI is a designer desktop from xJeR Studio. Its solid base gives stability to the luminaire, which is characterized by a stylized body and lampshade. You can regulate the intensity of the light thanks to the regulator on the base. The light source is integrated 12W 2700K LED.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 28388

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776117495

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1068364

      Fixing: Table

      Series: 2838

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00078

      IP: 20

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 930lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 400

      Length: 260

      Depth: 260

      Base diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 318

      Individual box width (MM): 184

      Length individual box (MM): 426

      Volume Box Ind. Trawl: 0.024926

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 2.3

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28388_-_hoshi-led-black-and-brushed-copper-table-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)