เผยแพร่สินค้าของคุณ
BERNI Black wall lamp
Faro Barcelona

BERNI Black wall lamp

BERNI is a collection of designer lamps from Nahtrang characterized by studied simplicity and pure shapes. A refined style, very careful details and fabric lampshades that diffuse the light. This wall light has a switch on the base.
สเปคสินค้า
  • Reference: 29327

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089495

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 2932

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Steel

    Screen finish: Black

    Diffuser finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 320

    Length: 200

    Depth: 290

    Base diameter: 140

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 220

    Individual box width (MM): 340

    Length individual box (MM): 220

    Volume Box Ind. Trawl: 0.016456

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.4

    PCS: 32

    Net weight consolidated item: 1,40

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29327_-_BERNI-Black-wall-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)140
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)