เผยแพร่สินค้าของคุณ
LOOP Ash tree table lamp with clip
LOOP Ash tree table lamp with clip
LOOP Ash tree table lamp with clip
    Faro Barcelona

    LOOP Ash tree table lamp with clip

    The LOOP tabletop is ideal for illuminating work or reading spaces with a warm and elegant design. Includes a clamp accessory to replace the base and fix it to the edge of the table. The light source is adjustable. LOOP LED is a designer series created by Estudi Ribaudí. A classic set, but with a contemporary and warm nuance thanks to the ash wood screen. A metal structure with a round base and an arm that ends up hugging the screen.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 29398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225664

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Table

      Series: 2957

      Screen material: Wood

      Diffusor material: PMMA

      Screen finish: Ash Tree

      Diffuser finish: Translucent

      Blade finish: Ash Tree

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 450

      Length: 650

      Depth: 220

      Base diameter: 220

      Accessories included in the box: Pinza

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 80

      Individual box width (MM): 260

      Length individual box (MM): 700

      Volume Box Ind. Trawl: 0.01456

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.15

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 3.5275

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29398_-_loop-led-ash-tree-table-lamp-with-clip
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)