เผยแพร่สินค้าของคุณ
REM Bronze/beige table lamp
REM Bronze/beige table lamp
REM Bronze/beige table lamp
    Faro Barcelona

    REM Bronze/beige table lamp

    REM is a designer lighting collection created by Alex & Manel Lluscà. It is characterized by a stylized body and a timeless but renewed style. The table luminaire has a minimalist base that makes it perfect for residential lighting. This family is also designed to illuminate restoration projects or businesses in general, such as hotel rooms or restaurants. The finish of the structure is bronze and the screen finish is beige.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 29685-05

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776234031

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 2968

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 370

      Length: 150

      Depth: 150

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,028457

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.31

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.9635

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29685-05_-_rem-bronze-beige-table-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)