เผยแพร่สินค้าของคุณ
STOOD Black and wood clip lamp
STOOD Black and wood clip lamp
STOOD Black and wood clip lamp
STOOD Black and wood clip lamp
    Faro Barcelona

    STOOD Black and wood clip lamp

    STOOD is a collection of designer lighting created by LÚCID. This lamp to illuminate the home combines a wooden lampshade, which gives warmth to the room, and a metal structure. This lamp with clip (25mm) is ideal for placing on a shelf or at the end of the desk, thus bringing light to the workspace.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 29845

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776141452

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Series: 2984

      Screen material: Wood

      Screen finish: Cherry

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 170

      Depth: 170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 300

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 190

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008265

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 1.105

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29845_-_stood-black-and-wood-clip-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)