เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINK Black floor lamp
LINK Black floor lamp
LINK Black floor lamp
    Faro Barcelona

    LINK Black floor lamp

    Light up your home with this contemporary design living room floor lamp made of steel. Designed by: Estudi Ribaudí
    สเปคสินค้า
    • Reference: 29884

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776017252

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 1564

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1100

      Length: 220

      Depth: 56

      Base diameter: 200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 1115

      Individual box width (MM): 70

      Length individual box (MM): 225

      Volume Box Ind. Trawl: 0.017561

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.091

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2.74

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29884_-_link-black-floor-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameFloor lamp fixture
    • UNSPSC code39111509
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFloor Lamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)