เผยแพร่สินค้าของคุณ
VESPER 600 Brown pendant lamp
Faro Barcelona

VESPER 600 Brown pendant lamp

VESPER is a series of designer lamps conceived with the idea of ​​synthesizing the concept of interior lighting, with which you can illuminate different environments in your home. The luminaires in the series are made up of two main bodies that play with the full/empty concept and will give a modern touch to home lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 29987

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 0

    Tariff Item: 0

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: #N/A

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: Beige

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 2280

    Length: 600

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 380

    Individual box width (MM): 295

    Length individual box (MM): 683

    Volume Box Ind. Trawl: #N/A

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.6

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 3.68

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29987_-_VESPER-600-Brown-pendant-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.68
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)