เผยแพร่สินค้าของคุณ
SABANA Beige wall lamp with LED left reader
Faro Barcelona

SABANA Beige wall lamp with LED left reader

SABANA is a designer luminaire by Pepe Llaudet inspired by the African Lodge for interior lighting. This wall light with LED reader placed on the left is made of steel with a fabric shade. This wall light is ideal for decorative and functional lighting of your favorite reading corners.
สเปคสินค้า
  • Reference: 29991

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062337

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 2698

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Power max.(W): 2W

    Power max. reader (W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17462

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 490

    Length: 180

    Depth: 214

    Base diameter: 50

    Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 300

    Individual box width (MM): 235

    Length individual box (MM): 300

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02115

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.45

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 1,45

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29991_-_SABANA-Beige-wall-lamp-with-LED-left-reader
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)145
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)