เผยแพร่สินค้าของคุณ
JUST FAN LED Copper/wood FAN LED with DC motor
JUST FAN LED Copper/wood FAN LED with DC motor
JUST FAN LED Copper/wood FAN LED with DC motor
JUST FAN LED Copper/wood FAN LED with DC motor
    Faro Barcelona

    JUST FAN LED Copper/wood FAN LED with DC motor

    JUST FAN is a ceiling fan that incorporates an industrial and modern style light kit. Perfect for rooms from 13m2 to 17'6m2 and its motor is DC type with low consumption. It has 6 speeds that can be regulated. This fan with a copper finish and wooden blades has a reverse mode, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. It is activated with a remote control, which is included with the fan.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33399-10

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776234963

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1094380

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Diffusor material: Glass

      Blade material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00131

      IP: 20

      Power max.(W): 16

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 709lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 674

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 135

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,08991

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.699

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.641

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33399-10_-_just-fan-led-copper-wood-ceiling-fan-led-with-dc-motor
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)