เผยแพร่สินค้าของคุณ
TILOS XL Brown fan
TILOS XL Brown fan
TILOS XL Brown fan
TILOS XL Brown fan
    Faro Barcelona

    TILOS XL Brown fan

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(13 รีวิว)
    Large brown ceiling fan with 6 aerodynamic blades that enhance the feeling of freshness. TILOS is a contemporary ceiling fan, ideal for ventilation of rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with DC motor has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Suitable for sloped roof.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33466A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776249684

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3346

      Diffusor material: Glass

      Blade material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 500

      Length: 1680

      Depth: 1680

      Total diameter: 1680

      Canopy diameter: 140

      Ceiling/light kit diameter: 220

      Engine type: DC

      No of blades: 6

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-14-21-35

      RPM: 31-43-55-67-78-95

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 305

      Length individual box (MM): 605

      Volume Box Ind. Trawl: 0,074755

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.06

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 7.4292

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33466A_-_tilos-brown-ceiling-fan
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)