เผยแพร่สินค้าของคุณ
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
    Faro Barcelona

    JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm

    JUST FAN XL is a contemporary ceiling fan that is perfect for rooms from 28m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 175.35 m3 min / 6190 CFM.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33430

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776167766

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 640

      Length: 1780

      Depth: 1780

      Total diameter: 1780

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      RPM: 48-64-82-98-114-145

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 260

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 905

      Volume Box Ind. Trawl: 0.06039

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.7

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 6.9

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33430_-_just-fan-matt-black-wood-ceiling-fan-178cm
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)