เผยแพร่สินค้าของคุณ
Light kit grey for PEMBA 15W 3000K
Faro Barcelona

Light kit grey for PEMBA 15W 3000K

Gray light complement for the PEMBA ceiling fan. Its lighting source is 15W 3000K LED included.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33491K

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776167209

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 3347

    Body material: Steel+ABS

    Body finish: Grey

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >95

    Total height: 40

    Total diameter: 180

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 160

    Individual box width: 160

    Length individual box: 55

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001408

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.5

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0.28

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33491K_-_Light-kit-grey-for-PEMBA-15W-3000K
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LIGHT KIT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองABS
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.28
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)