เผยแพร่สินค้าของคุณ
PUNT M White fan DC SMART
PUNT M White fan DC SMART
PUNT M White fan DC SMART
PUNT M White fan DC SMART
    Faro Barcelona

    PUNT M White fan DC SMART

    PUNT is a white ceiling fan with white blades for rooms from 13m² to 17.6m². It is activated using a remote control with programmer, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. PUNT has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Suitable for inclined ceiling. It is a smart fan, which will allow you to control it with the WiZ application. It works with 2.4 GHz WIFI and develops the same functionalities as the remote control. It can be used with Alexa, Siri and Google Assistant. Remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref. 34150-24, which must be purchased separately.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33814WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250864

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 33814

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 254

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 150

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.042435

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.8

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3,70

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33814WP_-_punt-white-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)