เผยแพร่สินค้าของคุณ
PUNT M White/light wood fan with DC motor
PUNT M White/light wood fan with DC motor
PUNT M White/light wood fan with DC motor
PUNT M White/light wood fan with DC motor
    Faro Barcelona

    PUNT M White/light wood fan with DC motor

    PUNT is a white ceiling fan with light wood blades for rooms from 13m² to 17.6m². It is activated using a remote control with programmer, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. PUNT has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Suitable for sloped roof.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33816

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250802

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 33814

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 254

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 132

      Ceiling/light kit diameter: 150

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 295

      Length individual box (MM): 695

      Volume Box Ind. Trawl: 0.042435

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.6

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.7

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33816_-_punt-white-light-wood-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)