เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI PUNT S White/light wood fan DC SMART
Faro Barcelona

MINI PUNT S White/light wood fan DC SMART

MINI PUNT S is a white ceiling fan with light wooden blades ideal for rooms smaller than 13 m². It is activated using a remote control with programmer, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption, has 6 speeds that can be regulated, a reverse summer-winter function and can be installed on inclined ceilings. It is a smart fan, remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref. 34151-06, which must be purchased separately.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33821WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776357440

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3319

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 235

    Total diameter: 900

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 3.8-5.3-7.9-12.8-18.7-26.8

    RPM: 113-150-195-244-286-327

    Additional rods included in the box: No

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33821WP-110_-_MINI-PUNT-S-White-light-wood-fan-DC-SMART
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)