เผยแพร่สินค้าของคุณ
PUNT TUB M LED Black fan with DC motor
Faro Barcelona

PUNT TUB M LED Black fan with DC motor

PUNT TUB is a ceiling fan that incorporates a black light kit with black blades for rooms from 13 m² to 17.6 m². It is activated using a remote control with programmer, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. PUNT TUB has a reverse function, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33830-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776363809

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1074527

    Fixing: Ceiling

    Serie: 33814

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00084

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 18

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 723lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 3000 - 4200 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 230

    Total diameter: 1300

    Canopy diameter: 120

    Ceiling/light kit diameter: 148

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 5-7-9-13-19-28

    RPM: 90-115-135-158-185-210

    Additional rods included in the box: No

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33830-1TW_-_PUNT-TUB-M-LED-Black-fan-with-DC-motor
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)