เผยแพร่สินค้าของคุณ
PUNT TUB M Black fan DC SMART
Faro Barcelona

PUNT TUB M Black fan DC SMART

PUNT TUB is a black ceiling fan with black blades for rooms from 13 m² to 17.6 m². It is activated using a remote control with programmer, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. PUNT TUB has a reverse function, allowing it to be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. It is a smart fan, which will allow you to control it with the WiZ application. It works with 2.4 GHz WIFI and develops the same functionalities as the remote control. It can be used with Alexa, Siri and Google Assistant. Remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref. 34151-10, which must be purchased separately.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33830WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776363922

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 33814

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 207

    Total diameter: 1300

    Canopy diameter: 120

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 5.3-7.1-9.8-13.3-19.8-28

    RPM: 90-115-135-158-185-210

    Additional rods included in the box: No

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33830WP-110_-_PUNT-TUB-M-Black-fan-DC-SMART
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)