เผยแพร่สินค้าของคุณ
KHIOS XL LED Dark fan
Faro Barcelona

KHIOS XL LED Dark fan

Extra long ceiling fan with light with modern lines ideal for spaces from 28m2. It is activated using a remote control, included. KHIOS has 6 speeds that can be regulated with a consumption of 16-47-70-93-116-140W and 38-56-64-70-74-77 revolutions per minute depending on speed. This fan has a reverse summer-winter function, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating.
สเปคสินค้า
  • Reference: 34250

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776238213

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 3425

    Diffusor material: PC

    Blade material: Aluminium

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    IP: 20

    Power max.(W): 30W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1700lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >80

    Total height: 670

    Length: 3050

    Depth: 3050

    Total diameter: 3050

    Canopy diameter: 240

    Ceiling/light kit diameter: 300

    Engine type: DC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 16-47-70-93-116-140

    RPM: 38-56-64-70-74-77

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 300

    Individual box width (MM): 390

    Length individual box (MM): 390

    Volume Box Ind. Trawl: 0.04563

    Gross weight of box Ind. Trawl: 24.6

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 25,40

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.34250_-_KHIOS-XL-LED-Dark-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ACCESSORIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2540
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)