เผยแพร่สินค้าของคุณ
BRUME Anthracite wall lamp
BRUME Anthracite wall lamp
BRUME Anthracite wall lamp
BRUME Anthracite wall lamp
    Faro Barcelona

    BRUME Anthracite wall lamp

    BRUME is a collection of bathroom lighting designed by Alex&Manel Lluscà. Its design is simple and elegant thanks to the composition of its screens. The exterior is made of transparent glass and the interior is opaque. This wall light is ideal to place near the mirror.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 40076

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167605

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1055109

      Fixing: Wall

      Series: 4008

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00038

      IP: 44

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 200lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 230

      Length: 90

      Depth: 125

      Base diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 10

      Individual box height (MM): 270

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006804

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.98

      PCS: 120

      Net weight consolidated item: 0.882

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.40076_-_brume-led-anthracite-wall-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)