เผยแพร่สินค้าของคุณ
CORB White table lamp GU10+USB
CORB White table lamp GU10+USB
CORB White table lamp GU10+USB
    Faro Barcelona

    CORB White table lamp GU10+USB

    CORB is a wall luminaire designed for bedroom lighting and restaurant or business projects in general, such as hotel rooms. This white wall light made of steel can be oriented. It has a USB input.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 40135

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231986

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4013

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 170

      Length: 100

      Depth: 115

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 140

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 215

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003161

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.481

      PCS: 100

      Net weight consolidated item: 0.37

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.40135_-_corb-white-table-lamp-gu10-usb
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)