เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUAN White recessed lamp 40W warm light
LUAN White recessed lamp 40W warm light
LUAN White recessed lamp 40W warm light
LUAN White recessed lamp 40W warm light
    Faro Barcelona

    LUAN White recessed lamp 40W warm light

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(8 รีวิว)
    White recessed light made of metal and PMMA. Its lighting source is 40W LED and warm light, included. LUAN provides an ideal light for interior lighting and is ideal for spaces that require long lighting periods.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 42931

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776116603

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1158954

      Fixing: Ceiling

      Series: 4301

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00234

      IP: 44

      Power max.(W): 40

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 3200lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 91

      Length: 388

      Depth: 388

      Total diameter: 388

      Flush box dimensions : ø375mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 8

      Cutting Measure: ø375

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 140

      Individual box width (MM): 415

      Length individual box (MM): 415

      Volume Box Ind. Trawl: 0.024112

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 2.24

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42931_-_luan-led-white-recessed-lamp-40w-warm-light
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RECESSED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)