เผยแพร่สินค้าของคุณ
RADON RCT White recessed lamp
RADON RCT White recessed lamp
RADON RCT White recessed lamp
    Faro Barcelona

    RADON RCT White recessed lamp

    Recessed ceiling light made of aluminum finished in white. It has various options as lighting sources: 2 x MR16 or 2 x GU10 in which neither the transformer nor the lamp holder are included. This adjustable recessed light is perfect for lighting in any room in the house.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 43397

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776086289

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4345

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 24

      Length: 180

      Depth: 92

      Flush box dimensions : 80x170mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: 80x170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 50

      Individual box height (MM): 45

      Individual box width (MM): 115

      Length individual box (MM): 185

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000957

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.277

      PCS: 400

      Net weight consolidated item: 0.235

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.43397_-_radon-2-white-recessed-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RECESSED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)