เผยแพร่สินค้าของคุณ
ORLEANS White track projector
Faro Barcelona

ORLEANS White track projector

ORLEANS is a collection of home lighting designed by Nahtrang. White track projector for interior lighting, this projector is ideal for giving a modern touch to home lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 43535

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776165656

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 4352

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 250

    Length: 135

    Depth: 170

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 20

    Individual box height (MM): 222

    Individual box width (MM): 80

    Length individual box (MM): 122

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002167

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.4

    PCS: 360

    Net weight consolidated item: 0,40

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.43535_-_ORLEANS-White-track-projector
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRACK
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)