เผยแพร่สินค้าของคุณ
DRIVER 3W
Faro Barcelona

DRIVER 3W

Driver max.3W
สเปคสินค้า
  • Reference: 46060

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776460607

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1120

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 56

    Length: 39

    Depth: 20

    Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 300

    Individual box height (MM): 20

    Individual box width (MM): 40

    Length individual box (MM): 56

    Volume Box Ind. Trawl: 4.5E-5

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.3

    PCS: 600

    Net weight consolidated item: 0.24

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.46060_-_DRIVER-3W
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DRIVERS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)