เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO POINT6 2700K 12° white
Faro Barcelona

NESO POINT6 2700K 12° white

NESO POINT is a luminaire with six lights from the NESO family in white. It is integrated into the rail thanks to magnets. The 12 version is ideal as a point light.
สเปคสินค้า
  • Reference: 5010292711

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776292932

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1174258

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00261

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 480lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 12°

    Total height: 56

    Length: 164

    Depth: 34

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001105

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.365

    Net weight consolidated item: 0,30

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5010292711_-_NESO-POINT6-2700K-12-white
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)