เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO POINT12 3000K 34 degrees
NESO POINT12 3000K 34 degrees
NESO POINT12 3000K 34 degrees
    Faro Barcelona

    NESO POINT12 3000K 34 degrees

    NESO POINT is a luminaire with twelve lights from the NESO family. It is integrated into the rail thanks to magnets. With a color temperature of 3000K, this luminaire allows you to create pleasant and welcoming atmospheres.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 5010393022

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181557

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1174282

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00264

      IP: 20

      Power max.(W): 16W

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 24V CV

      Lumens max: 1107lm

      Voltage: 24V DC

      Colour temperature: 3000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 34°

      Total height: 56

      Length: 320

      Depth: 34

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 55

      Individual box width (MM): 85

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001496

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.625

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,50

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5010393022_-_neso-point12-3000k-34-degrees
    • Product familyArchitectural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)