เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO Accessory inner corner white
Faro Barcelona

NESO Accessory inner corner white

Accessory to change the plane of the white NESO rail structure. Inside.
สเปคสินค้า
  • Reference: 5020211201

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252424

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    IP: 20

    Voltage: 24V DC

    Total height: 123

    Length: 123

    Depth: 39

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 95

    Individual box width (MM): 180

    Length individual box (MM): 195

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.685

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,50

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5020211201_-_NESO-Accessory-inner-corner-white
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)