เผยแพร่สินค้าของคุณ
STUDIO Black and cream clip lamp
Faro Barcelona

STUDIO Black and cream clip lamp

STUDIO is a design luminaire by Nahtrang created to offer comfort for working, studying or reading. This clip-on lamp (70 mm) is ideal for placing on a shelf or at the end of the desk, bringing light into the workspace. STUDIO has an accessory ref. 51129, not included, which allows it to be converted into a wall light.
สเปคสินค้า
  • Reference: 51133

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118850

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: 1_56_7

    Series: 5113

    IP: 20

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 140

    Length: 300

    Depth: 90

    Related accessory: 51129

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 210

    Individual box width (MM): 100

    Length individual box (MM): 185

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003885

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.5

    PCS: 96

    Net weight consolidated item: 0.425

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.51133_-_STUDIO-Black-and-cream-clip-lamp
  • Product familyInterior
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.425
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)