เผยแพร่สินค้าของคุณ
LENA White clip lamp
Faro Barcelona

LENA White clip lamp

White desk lamp with clamp and LED technology. The lighting source is SMD LED 3W 4000K 300Lm and electronic adapter included. This lamp will provide you with quality lighting for studying or reading.
สเปคสินค้า
  • Reference: 52059

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776082748

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1035934

    Fixing: 1_56_7

    Series: 2555

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00008

    IP: 20

    Power max.(W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 300mA CC

    Lumens max: 300lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Opening degrees: 30°

    Total height: 370

    Length: 380

    Depth: 380

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 170

    Individual box width (MM): 80

    Length individual box (MM): 190

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002584

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.538

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 0.465

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.52059_-_LENA-White-clip-lamp
  • Product familyInterior
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.465
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)