เผยแพร่สินค้าของคุณ
INVITING White clip lamp
Faro Barcelona

INVITING White clip lamp

INVITING is a family designed by Bohman&Folenius for home lighting. Its main feature is that the light moves to accompany you in different needs and moods. The head can be adjusted in its horizontal and vertical axis and the light source is adjustable both in intensity by sliding the upper circumference along the head and color temperature by turning the wheel. This luminaire is designed to illuminate work tables, reading spaces or shelves, as well as bed heads.
สเปคสินค้า
  • Reference: 57315

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776322011

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1043678

    Fixing: 1_56_7

    Serie: 5730

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00015

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 410lm

    Voltage: 100V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4800K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Total height: 300

    Length: 210

    Depth: 75

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 100

    Individual box width: 165

    Length individual box: 350

    Volume Box Ind. Trawl: 0.026

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.4

    PCS/PALLET: 120

    Net weight consolidated item: 1.3

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.57315_-_INVITING-White-clip-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)