เผยแพร่สินค้าของคุณ
LOGOS 270 Grey ceiling lamp
Faro Barcelona

LOGOS 270 Grey ceiling lamp

Bathroom ceiling light made of aluminum and opal PC.
สเปคสินค้า
  • Reference: 62980

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010321

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 1469

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17437

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 90

    Length: 270

    Depth: 270

    Total diameter: 270

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 130

    Individual box width (MM): 344

    Length individual box (MM): 336

    Volume Box Ind. Trawl: 0.015026

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1

    PCS: 40

    Net weight consolidated item: 0.85

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.62980_-_LOGOS-270-Grey-ceiling-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.85
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)