เผยแพร่สินค้าของคุณ
TECTO 2L AR111 Black ceiling lamp
Faro Barcelona

TECTO 2L AR111 Black ceiling lamp

Black ceiling lamp with a contemporary style designed for residential lighting. TECTO offers a groundbreaking design and is perfect for giving the room a contemporary touch, not only at home but also in businesses.
สเปคสินค้า
  • Reference: 63277

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776086029

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 6324

    IP: 20

    Power max.(W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: G53 AR111

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 97411

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 120

    Length: 270

    Depth: 135

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 125

    Individual box width (MM): 140

    Length individual box (MM): 270

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004725

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.833

    PCS: 160

    Net weight consolidated item: 1.719

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.63277_-_TECTO-2L-AR111-Black-ceiling-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.719
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)