เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLAS White recessed lamp linear
PLAS White recessed lamp linear
PLAS White recessed lamp linear
PLAS White recessed lamp linear
    Faro Barcelona

    PLAS White recessed lamp linear

    Light up your home with this LED design recessed lamp made of plaster and aluminum. HIGH POWER LED bulb 1W 3000K 112Lm.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 63282

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776024397

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1149167

      Fixing: Wall

      Series: 2067

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00214

      IP: 20

      Power max.(W): 1

      Light source: HIGH POWER LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 350mA CC

      Lumens max: 112lm

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 220

      Length: 75

      Depth: 50

      Maximum Roof Thickness (MM): 33

      Cutting Measure: 231x85

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 16

      Individual box height (MM): 163

      Individual box width (MM): 86

      Length individual box (MM): 261

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003659

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,795

      PCS: 192

      Net weight consolidated item: 0,676

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.63282_-_plas-2-led-white-recessed-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RECESSED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlaster
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)