เผยแพร่สินค้าของคุณ
GALA Black wall lamp
Faro Barcelona

GALA Black wall lamp

Black wall lamp for bathroom lighting, made of metal and glass diffuser. GALA has a classic design and has IP44, making it suitable for installation in the bathroom or shower thanks to its water resistance. GALA has two installation options, up and down.
สเปคสินค้า
  • Reference: 63506

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776323551

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 6353

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: G9

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17495

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 320

    Length: 115

    Depth: 150

    Individual diameter: 115

    Base diameter: 80

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 142

    Individual box width: 210

    Length individual box: 225

    Volume Box Ind. Trawl: 0.006615

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.88

    PCS/PALLET: 120

    Net weight consolidated item: 0.766

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.63506_-_GALA-Black-wall-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.766
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)