เผยแพร่สินค้าของคุณ
BIANCA Chrome wall lamp
BIANCA Chrome wall lamp
BIANCA Chrome wall lamp
BIANCA Chrome wall lamp
    Faro Barcelona

    BIANCA Chrome wall lamp

    BIANCA is a wall luminaire for interior lighting designed by Alex&Manel Lluscà. Its design is classic and elegant and looks good with any style. Thanks to its IP44, it is ideal for bathroom lighting, such as next to the mirror.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 63510

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169272

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6355

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: G9

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17443

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 110

      Length: 123

      Depth: 140

      Base diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 140

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 165

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003581

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.03

      PCS: 192

      Net weight consolidated item: 0.901

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.63510_-_bianca-chrome-structure-wall-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)