เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOLME Black ceiling lamp
Faro Barcelona

DOLME Black ceiling lamp

DOLME is a black ceiling light with a minimalist aesthetic and designed by xJeR Studio. The lighting source is LED 24W 3000K. This interior lighting lamp projects soft lighting ideal for the home. The flattened shape of the luminaire makes it completely integrated with the environment.
สเปคสินค้า
  • Reference: 64096

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141797

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1069301

    Fixing: Wall

    Series: 6409

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00082

    IP: 20

    Power max.(W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1900lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 70

    Length: 400

    Depth: 400

    Total diameter: 400

    Canopy diameter: 240

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 3

    Individual box height (MM): 440

    Individual box width (MM): 95

    Length individual box (MM): 440

    Volume Box Ind. Trawl: 0.018392

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.64096_-_DOLME-Black-ceiling-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)